IR2130J
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR2130J

600 V three-phase gate driver IC with over current protection, OPAMP and fault reporting
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7.95 V
  • VBS UVLO (On)
    8.35 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.7 V
  • VCC UVLO (On)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    Three-Phase
  • チャネル
    6
  • 伝搬遅延オフ
    425 ns
  • 伝搬遅延オン
    675 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.5 A
  • 出力電流 (Source)
    0.25 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2130JTRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
600 V Three Phase Driver IC with typical 0.25 A source and 0.5 A sink currents in 44 Lead PLCC package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 28 Lead PDIP and 28 Lead SOICWB.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • Typical deadtime 2.5 µs (IR2130)
  • Typical deadtime 0.8 µs (IR2132)
  • Over-current shutdown
  • Independent half-bridge drivers
  • Matched prop. delay for all chan.
  • 2.5 V logic compatible

利点

  • Current-trip input with output shutdown provides faster protection of the switches during over-current events
  • Three-phase driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM
  • Easy-to-use, straightforward to design in

アプリケーション

図

Circuit_Diagramm_IR2130
Circuit_Diagramm_IR2130
Circuit_Diagramm_IR2130
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ