VCC UVLO (Off)6.8 V
-
VCC UVLO (On)7.25 V
-
コンフィギュレーションFull Bridge
-
チャネル4
-
伝搬遅延オフ40 ns
-
伝搬遅延オン60 ns
-
入力 Vcc (最大)25 V
-
出力電流 (Sink)1.2 A
-
出力電流 (Source)1.2 A
-
絶縁方式Functional levelshift
-
認定Industrial
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.