IR1168SPBF
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR1168SPBF

200V Dual Smart Secondary Side High Speed SR Controller in a 8-Lead SOIC Package.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR1168SPBF
IR1168SPBF


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    8.6 V~18 V
  • アプリケーション
    LCD TV, PDP TV, Telecom SMPS, AC-DC adapter
  • パッケージ
    8-Pin SOIC(NB)

OPN
IR1168STRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,GB,TW,US

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,GB,TW,US

利点

  • Secondary-side high speed controller for synchronous rectification in resonant half bridge topologies
  • 200V proprietary IC technology
  • Max 500KHz switching frequency
  • Anti-bounce logic and UVLO protection
  • 4A peak turn off drive current
  • Micropower start-up and ultra low quiescent current
  • 10.7V gate drive clamp
  • 70ns turn-off propagation delay
  • Wide Vcc operating range
  • Direct sensing for both Synchronous Rectifiers
  • Minimal component count
  • Simple design
  • Lead-free

図

fbd-ir1168s
fbd-ir1168s
fbd-ir1168s
tc-ir1168s
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ