IR11682SPBF
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IR11682SPBF

200V Dual Secondary Side High Speed SR Controller in a 8-Lead SOIC Package.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR11682SPBF
IR11682SPBF
個.


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    8.6 V~18 V
  • アプリケーション
    LCD TV, PDP TV, Telecom SMPS, AC-DC adapter
  • パッケージ
    8-Pin SOIC(NB)

OPN
IR11682STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,TW
個.
在庫あり

利点

  • Secondary-side high speed controller for synchronous rectification in resonant half bridge topologies
  • 200V proprietary IC technology
  • Max 400KHz switching frequency
  • Anti-bounce logic and UVLO protection
  • 4A peak turn off drive current
  • Micropower start-up and ultra low quiescent current
  • 10.7V gate drive clamp
  • 80ns turn-off propagation delay
  • Wide Vcc operating range
  • Direct sensing for both Synchronous Rectifiers
  • Cycle by Cycle MOT Check Circuit prevents multiple false trigger GATE pulses
  • Minimal component count, Simple design, and Lead-free

図

fbd-ir11682
fbd-ir11682
fbd-ir11682
tc-ir11682
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ