IQD016N08NM5CGSC
Active and preferred
RoHS対応

IQD016N08NM5CGSC

OptiMOS™ power MOSFETs 80 V in PQFN 5x6 Source-Down Center-Gate DSC package with very low RDS(on)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQD016N08NM5CGSC
IQD016N08NM5CGSC


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    323 A
  • QG (typ @10V)
    106 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.57 mΩ
  • Special Features
    Center-Gate Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PQFN 5x6 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQD016N08NM5CGSCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The power MOSFET IQD016N08NM5CGSC comes with a low RDS(on) of 1,57 mOhm combined with outstanding thermal performance for easy power loss management. The Center-Gate footprint is optimized for parallelization. Moreover, with the dual-side cooling package five times more power can be dissipated compared to the overmolded package.This enables higher system efficiency and power density for a large variety of end applications.

特長

  • Cutting edge 80 V silicon technology
  • Outstanding FOMs
  • Improved thermal performance
  • Ultra-low parasitics
  • Maximized chip/package ratio
  • Center-Gate footprint
  • Industry-standard package

利点

  • Best switching performance
  • Minimized conduction losses
  • Fast switching
  • Reduced voltage overshoot
  • Increased maximum current capability
  • Less device paralleling required
  • Lowest RDS(on) on a 5x6 footprint
  • Easy thermal management
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ