IPW65R029CFD7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)69 A
-
ID (最大)69 A
-
IDpuls (最大)304 A
-
Ptot (最大)305 W
-
QG145 nC
-
QG (typ @10V)145 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)29 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)29 mΩ
-
Special FeaturesFast recovery diode
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPW65R029CFD7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.