IPT60R065S7
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPT60R065S7

Infineon’s best price performance 600V CoolMOS™ S7 Superjunction MOSFET in TO-Leadless (TOLL) package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT60R065S7
IPT60R065S7


製品仕様情報

  • ID (最大)
    8 A
  • IDpuls (最大)
    126 A
  • Ptot (最大)
    167 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • QG
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    65 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    65 mΩ
  • Special Features
    Slow switching
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TOLL
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPT60R065S7XTMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The S7 series is an ideal fit for applications where MOSFETs are switched at low frequency, such as active-bridge rectification, inverter stages, in-rush relays, PLCs, power-solid-state relays and circuit breakers. For these designs, the S7 MOSFETs are complemented by the rest of the CoolMOS™ family, low-voltage OptiMOS™ and medium-voltage MOSFETs, galvanically isolated gate drivers, and PVI (photovoltaic isolators).

特長

  • Low RDS(on) in SMD packages
  • Optimized for conduction performance
  • Improved thermal resistance
  • High pulse current capability
  • Kelvin-source for high current switching
  • TOLL MSL1 compliant, easy inspection

利点

  • Minimal conduction losses
  • Increase energy efficiency
  • More compact and easier designs
  • Eliminates or reduces heat sinks
  • Lower TCO or BOM Cost
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ