Ciss5400 pF
-
Coss630 pF
-
ID (@25°C) (最大)155 A
-
IDpuls (最大)620 A
-
Ptot (最大)375 W
-
QG (typ @10V)69 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)5.9 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.4 K/W
-
Rth0.4 K/W
-
VDS (最大)150 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTOLL (HSOF-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPT059N15N3ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Industry‘s lowest R DS(on)
- Highest current capability >480A
- Low package parasitics and inductances
利点
- Less paralleling and cooling required
- Highest system reliability
- System cost reduction
- Enabling very compact design
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.