ID (最大)333 A
-
ID (@25°C) (最大)333 A
-
IDpuls (最大)1332 A
-
Ptot (最大)278 W
-
QG (typ @10V)158 nC
-
QG158 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.3 mΩ
-
RDS (on) (最大)1.3 mΩ
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~4.1 V
-
VGS(th)3.3 V
-
パッケージTOLL (HSOF-8)
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPT013N08NM5LFATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Wide safe operating area (SOA)
- Low RDS(on)
- High max. pulse current
- Available in TO-Leadless (TOLL) package
利点
- Rugged linear mode operation
- Low conduction losses
- Higher In-Rush Current, Faster Start-Up
- Standard pinout for drop-in replacement
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.