これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPS70R1K4P7S
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPS70R1K4P7S

生産終了
Infineon’s answer for flyback topologies up to 75W

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    4 A
  • ID (最大)
    4 A
  • IDpuls (最大)
    8.2 A
  • Ptot (最大)
    22.7 W
  • Qgd
    1.7 nC
  • QG
    4.7 nC
  • QG (typ @10V)
    4.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1400 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1400 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    5.5 K/W
  • Rth
    5.5 K/W
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    700 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    IPAK short leads
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPS70R1K4P7SAKMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK short leads
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK short leads
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Developed to serve today’s and especially tomorrow’s trends in flyback topologies – the new 700V CoolMOS™ P7 superjunction MOSFET series addresses the low power SMPS market, such as mobile phone chargers or notebook adapters by offering fundamental performance gains compared to superjunction technologies used today. By combining customers’ feedback with over 20 years of superjunction MOSFET experience, 700V CoolMOS™ P7 enables best fit for target applications in terms of:
  • Efficiency and thermals
  • Ease-of-use
  • EMI behavior

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • short leads

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ