IPQC60R017S7A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (最大)30 A
-
IDpuls (最大)491 A
-
Ptot (最大)500 W
-
QG196 nC
-
QG (typ @10V)196 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)17 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)15 mΩ
-
Special FeaturesSlow switching
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK bottom-side cooled
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ S7A
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPQC60R017S7AXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK bottom-side cooled |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- improved Ron * A
利点
- Minimal conduction losses
- Increases energy efficiency
- More compact and easier designs
- Lower TCO or BOM Cost
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.