IPQC60R010S7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPQC60R010S7

Infineon's 600 V SJ MOSFET in bottom-side cooled package minimizes conduction losses and enables standardized cooling and mounting of the device
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPQC60R010S7
IPQC60R010S7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    801 A
  • Ptot (最大)
    694 W
  • QG (typ @10V)
    318 nC
  • QG
    318 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    10 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    10 mΩ
  • Special Features
    Slow switching
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Q-DPAK bottom-side cooled
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPQC60R010S7XTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK bottom-side cooled
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Q-DPAK bottom-side cooled
梱包サイズ 750
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 600 V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET family is optimized for low conduction losses and features the lowest RDS(on) in the market when it comes to high-voltage SJ MOSFETs in a compact SMD package. It comes with an unprecedented RDS(on) x price figure of merit and is a perfect fit for solid-state circuit breakers and relays, PLCs, battery protection, and active bridge rectification in high-power power supplies. The bottom-side cooled package minimizes conduction losses and enables standardized cooling and mounting of the device.

特長

  • Compact bottom-side-cooled QDPAK package
  • Optimized for conduction performance
  • Improved thermal resistance
  • High pulse current capability
  • Kelvin-source for high current switching

利点

  • Minimal conduction losses
  • Increases energy efficiency
  • More compact and easier designs
  • Eliminates or reduces heat sinks
  • Lower TCO or BOM Cost

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ