Ciss2890 pF
-
Coss652 pF
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)320 A
-
Ptot (最大)136 W
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.2 mΩ
-
Rth1.1 K/W
-
VDS (最大)75 V
-
VGS(th) 範囲2.3 V~3.8 V
-
VGS(th)3.1 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized technology for synchronous rectification
- Best switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Very low Q g and Q gd
- Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
- RohS compliant - halogen free
- MSL3 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.