Ciss306 pF
-
Coss5.1 pF
-
ID (最大)6.5 A
-
ID (@25°C) (最大)6.5 A
-
IDpuls (最大)15.4 A
-
Ptot (最大)6.7 W
-
Qgd2.9 nC
-
QG (typ @10V)8.3 nC
-
QG8.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)750 mΩ
-
RDS (on) (最大)750 mΩ
-
RthJA (最大)160 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)700 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSOT-223-3
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPN70R750P7SATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Enabling lower MOSFET chip temperature
- Leading to higher e iciency comparedto previous technologies
- Allowing improved form factors and slim designs
- Drop-in replacement for DPAK atcompetitive cost
- Space savings in designs with lowpower dissipation; enabling smaller form factors
- Comparable thermal behavior to DPAK
- Attractive price position for high performance technology
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.