IPN70R600P7S
Active and preferred
RoHS対応

IPN70R600P7S

Combining excellent performance and ease-of-use
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPN70R600P7S
IPN70R600P7S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    8.5 A
  • ID (最大)
    8.5 A
  • IDpuls (最大)
    20.5 A
  • Ptot (最大)
    6.9 W
  • Qgd
    3.7 nC
  • QG (typ @10V)
    10.5 nC
  • QG
    10.5 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    600 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    600 mΩ
  • RthJA (最大)
    160 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    700 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SOT-223-3
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPN70R600P7SATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The 700 V CoolMOS™ P7 N-channel superjunction (SJ) MOSFET series has been developed to serve the forthcoming trends in flyback topologies. The technology addresses the low-power SMPS market, mainly focusing on mobile phone chargers and notebook adapters, but suitable for power supplies used within lighting applications, home entertainment (TV, game consoles, or audio), as well as auxiliary power supplies.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Low cost DPak alternative
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ