IPI80N06S4-07
Active and preferred
RoHS対応

IPI80N06S4-07

60 V, N-Ch, 7.1 mΩ max, Automotive MOSFET, I2PAK, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPI80N06S4-07
IPI80N06S4-07


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    320 A
  • Ptot (最大)
    79 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    56 nC
  • QG (typ @10V)
    43 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.9 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    I2PAK (PG-TO262-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2009
  • 認定
    Automotive

OPN
IPI80N06S407AKSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 01/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 01/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller drivers output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ