ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)320 A
-
Ptot (最大)71 W
-
QG (typ @10V) (最大)43 nC
-
QG (typ @10V)33 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.2 mΩ
-
RthJC (最大)2.1 K/W
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージI2PAK (PG-TO262-3)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T2
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPI80N04S404AKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- N-Channel - Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (lead free)
- Ultra low RDS(on)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Highest current capability
- Lowest switching and conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Optimized total gate charge
- Smaller driver output stages
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.