IPG20N06S4-15A

IPG20N06S4-15A

60V, Dual N-Ch, 15.5 mΩ max, Automotive MOSFET, dual SS08 (5x6), OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPG20N06S4-15A
IPG20N06S4-15A


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    80 A
  • Ptot (最大)
    50 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    15.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    3 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) (最小)
    2 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • パッケージ
    dual SS08 (PG-TDSON-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N+N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • Dual N-channel Normal Level - Enhancement mode
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • Feasible for automatic optical inspection (AOI)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ