ID (@25°C) (最大)16 A
-
IDpuls (最大)64 A
-
Ptot (最大)29 W
-
QG (typ @10V) (最大)9.5 nC
-
QG (typ @10V)5.4 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)61 mΩ
-
RthJC (最大)5.2 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージdual SS08 (PG-TDSON-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™T2
-
極性N+N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPG16N10S461ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Dual N-ch-Normal Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green Product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- Dual Super S08 substitutes DPAKs
- PPAP Capable Device
利点
- Significant PCB area savings
- System level cost reduction
- Bond wire is 200um for up to 20A current
- Larger source lead for wire bonding
- Package: PG-TDSON-8-4
- Equal performance to DPAK, same die size
- Exposed pad for thermal transfer
- 2 N-Channel MOSFETs; Isolated Leadframes
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.