IPF129N20NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPF129N20NM6

D²PAK 7ピン パッケージのOptiMOS™ 6パワーMOSFET (200 V、ノーマル レベル)
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPF129N20NM6
IPF129N20NM6
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    87 A
  • QG (typ @10V)
    37 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    12.9 mΩ
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.5 V
  • VGS(th)
    3.7 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPF129N20NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
IPF129N20NM6 OptiMOS™ 6 200 V is setting the new technology standard. It addresses the need for high power density, high efficiency, and high reliability. The OptiMOS™ 6 200 V technology was designed for optimal performance in motor drive applications such as LEV, forklifts, and drones. The new OptiMOS™ 6 features industry leading RDS(on), improved switching and current sharing capability, enabling high power density, less paralleling, and excellent EMI performance. The improved switching behavior makes the OptiMOS™ 6 200 V family an ideal choice for any type of switching applications such as telecom, server, solar, or audio. Additionally, the combination of wide SOA and industry-leading RDS(on) result in a perfect fit for static switching applications such as BMS.

特長

  • 42 % lower RDS(on)
  • 89% lower Qrr(typ)
  • More than 3 times softer diode
  • Improved capacitance linearity
  • Improved SOA
  • Pb-free plating and RoHS compliant

利点

  • Low conduction losses
  • Low switching losses
  • Stable operation with improved EMI
  • Less paralleling required
  • Better current sharing when paralleling
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ