2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
IPDQ60T022S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)90 A
-
IDpuls (最大)371 A
-
QG150 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)22 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)22 mΩ
-
Special FeaturesSlow switching
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPDQ60T022S7XTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Optimized price performance
- Tailored for low-frequency switching
- Reduced parasitic source inductance
- Seamless diagnostics
- Accurate and fast monitoring over time
- High current capability
- Enhanced protection
- Optimized thermal device utilization
- Cutting-edge top-side-cooled package
利点
- Minimized conduction losses
- Increased system performances
- Allow more compact design over EMR
- Lower TCO over prolonged time
- Enabling higher power density designs
- Reduction of external sensing elements
- Best utilization of power transistor
- 40% more accurate than discrete sensor
- 4x faster than discrete sensor solution
- Optimal PCB space utilization
- Enabling functional safety
- Best-in-class thermal dissipation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.