IPC173N10N3
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPC173N10N3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPC173N10N3
IPC173N10N3


製品仕様情報

  • EAS/Avalanche Energy
    45 mJ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RDS (on)
    3.6 mΩ
  • VBRDSS (最大)
    100 V
  • VDS
    100 V
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • ダイサイズ (-) 範囲
    3 mm²~5.76 mm²
  • ダイサイズ (X)
    5.76 mm
  • ダイサイズ (Area)
    17.28 mm²
  • ダイサイズ (Y)
    3 mm
  • モード
    Enhancement
  • 出力ドライバ
    1
  • 厚さ
    220
  • 技術
    OptiMOS™ 3
  • 極性
    N

OPN
IPC173N10N3X1SA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
AT

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
AT
Infineon’s OptiMOS™ 100V, 120V and 150V families combine very low on-state resistance (R DS(on)) and fastest switching behavior, providing outstanding performance to a wide range of industrial and consumer applications. From high current motor control applications to fast switching DC-DC converters or Class D audio amplifiers, Infineon’s products offer excellent performance, the highest efficiency and minimal space requirements.

特長

  • Outstanding switching performance
  • Excellent R DS(on) and FOM
  • Low Q g and Q gd

利点

  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ