EAS/Avalanche Energy60 mJ
-
RDS (on) (@10V) (最大)50 mΩ
-
RDS (on)5 mΩ
-
VBRDSS (最大)30 V
-
VDS30 V
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
ダイサイズ (-) 範囲1.24 mm²~2.26 mm²
-
ダイサイズ (Area)2.80 mm²
-
ダイサイズ (Y)2.26 mm
-
ダイサイズ (X)1.24 mm
-
モードEnhancement
-
出力ドライバ1
-
厚さ175
-
技術OptiMOS™ 3
-
極性N
|
OPN
|
IPC028N03L3X1SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | Die Form |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Best-in-class on-state resistance
- Benchmark switching performance
- Low gate resistance
- Excellent 5V gate drive performance
- Optimized EMI behavior
- Improved efficiency by upwards of 2%
利点
- Cut costs by reducing converter phases
- Highest efficiency
- Compact and powerful with S3O8 & CanPAK™
- Easy to design-in
- 5V system rail for excellent performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.