IPC020N10L3
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPC020N10L3

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPC020N10L3
IPC020N10L3


製品仕様情報

  • EAS/Avalanche Energy
    18 mJ
  • RDS (on)
    42 mΩ
  • VBRDSS (最大)
    100 V
  • VDS
    100 V
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.1 V
  • ダイサイズ (-) 範囲
    0.96 mm²~2.1 mm²
  • ダイサイズ (X)
    2.12 mm
  • ダイサイズ (Area)
    2.04 mm²
  • ダイサイズ (Y)
    0.96 mm
  • モード
    Enhancement
  • 出力ドライバ
    1
  • 厚さ
    220
  • 技術
    OptiMOS™ 3
  • 極性
    N

OPN
IPC020N10L3X1SA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 Die Form
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon’s OptiMOS™ 100V, 120V and 150V families combine very low on-state resistance (R DS(on)) and fastest switching behavior, providing outstanding performance to a wide range of industrial and consumer applications. From high current motor control applications to fast switching DC-DC converters or Class D audio amplifiers, Infineon’s products offer excellent performance, the highest efficiency and minimal space requirements.

特長

  • Outstanding switching performance
  • Excellent R DS(on) and FOM
  • Low Q g and Q gd

利点

  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ