IPB65R145CFD7A
Active and preferred
RoHS対応

IPB65R145CFD7A

650V CoolMOS™ N-channel automotive SJ power MOSFET CFD7A
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB65R145CFD7A
IPB65R145CFD7A
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • ID (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    72 A
  • QG
    36 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    36 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    145 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    121 mΩ
  • Special Features
    Highest cosmic radiation robustness
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    D2PAK
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 技術
    CoolMOS™ CFD7A
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB65R145CFD7AATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The 145 mOhm IPB65R145CFD7A in D2PAK 3-pin package is part of the automotive-qualified 650V CoolMOS™ SJ power MOSFET CFD7A product family. As compared to the previous generation, CoolMOS™ CFD7A offers higher reliability and power density while increasing design flexibility.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • automotive qualification
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ