これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPB180N03S4L-01
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB180N03S4L-01

生産終了
30 V, N-Ch, 1.05 mΩ max, Automotive MOSFET, D2PAK 7pin, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    180 A
  • IDpuls (最大)
    720 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    239 nC
  • QG (typ @10V)
    187 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • パッケージ
    D2PAK (PG-TO263-7)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPB180N03S4L01ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK7P
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • AEC qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • Ultra low RDS(on)
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimal total gate charge
  • Smaller driver output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ