Ciss3690 pF
-
Coss646 pF
-
ID (@25°C) (最大)80 A
-
IDpuls (最大)320 A
-
Ptot (最大)150 W
-
QG (typ @10V)51 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6.5 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)1 K/W
-
Rth1 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.7 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IPB065N10N3GATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
KR
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest RDS(on)
- Very low Qg and Qgd
- Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM)
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated 2
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.