ID (@25°C) (最大)100 A
-
ID (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)167 W
-
QG (typ @10V)98 nC
-
QG98 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.4 mΩ
-
RDS (on) (最大)3.4 mΩ
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージD2PAK 7pin (TO-263 7pin)
-
ピン数7 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPB034N06N3GATMA2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Charge x RDS(on)product (FOM)
- Very low on-resistanceRDS(on)
- Ideal for fast switching applications
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.