これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPB031NE7N3 G
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB031NE7N3 G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB031NE7N3 G
IPB031NE7N3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    6110 pF
  • Coss
    1380 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    100 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    214 W
  • QG (typ @10V)
    88 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3.1 mΩ
  • Rth
    0.7 K/W
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPB031NE7N3GATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The 75V OptiMOS™ technology specializes in synchronous rectification applications. Based on the leading 80V technology these 75V products feature simultaneously lowest on-state resistances and superior switching performance.

特長

  • Optimized technology for synchronous rectification
  • Best switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Very low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
  • RohS compliant - halogen free
  • MSL3 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ