これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPB023N04NF2S
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPB023N04NF2S

生産終了
StrongIRFET™ 2 single N-channel power MOSFET 40 V in D²PAK package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPB023N04NF2S
IPB023N04NF2S


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    122 A
  • ID (最大)
    122 A
  • IDpuls (最大)
    488 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • QG (typ @10V)
    68 nC
  • QG
    68 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.35 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    2.35 mΩ
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.4 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPB023N04NF2SATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's StrongIRFET™ 2 power MOSFET 40 V features low RDS(on) of 2.35 mOhm, addressing a broad range of applications from low- to high-switching frequency.

特長

  • Broad availability distribution partners
  • Excellent price/performance ratio
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Standard through-hole package footprint
  • High current rating
  • Capable of wave-soldering

利点

  • Multi-vendor compatibility
  • Right-fit products
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard pinout for drop-in replacement
  • Increased current carrying capability
  • Ease of manufacturing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ