ID (@25°C) (最大)12 A
-
ID (最大)12 A
-
IDpuls (最大)31 A
-
Ptot (最大)24 W
-
QG15.3 nC
-
QG (typ @10V)15.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)280 mΩ
-
RDS (on) (最大)280 mΩ
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO220 FullPAK narrow leads
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPAN60R280PFD7SXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- low Qrr
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- higher switching frequencies
- high efficiency @ soft switching
- BOM cost reduction & easy manufacturing
- Narrow lead
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.