ID (@25°C) (最大)18 A
-
ID (最大)18 A
-
IDpuls (最大)53 A
-
Ptot (最大)26 W
-
QG (typ @10V)25 nC
-
QG25 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)180 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)180 mΩ
-
Special FeaturesPrice-performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO220 FullPAK narrow leads
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPAN60R180P7SXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK narrow leads |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- Narrow lead
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.