これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPA320N20NM3S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPA320N20NM3S

生産終了
OptiMOS™ 3 power MOSFET 200V in TO-220 FullPAK package (IPA320N20NM3S)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPA320N20NM3S
IPA320N20NM3S


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    26 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    26 A
  • IDpuls (最大)
    104 A
  • Ptot (最大)
    38 W
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    32 mΩ
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPA320N20NM3SXKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 FullPAK
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
DE
This OptiMOS™ 3 200 V TO-220 FullPAK MOSFET is designed to meet requirements for improved system efficiency while reducing system cost, offering 32mOhm RDS(on) . The portfolio extension is optimized for TV power supply, desktop, adapter and gaming applications. It features optimized price/performance ratio thanks to increased power density and improved efficiency making it the optimum solution for synchronous rectification.

特長

  • Low voltage overshoot
  • Low on-state resistance (RDS(on))
  • Electrically isolated package

利点

  • Less paralleling required
  • No heat to circuit board
  • Less heat generation
  • Fits TO-220 footprint

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ