Ciss2990 pF
-
Coss523 pF
-
ID (@25°C) (最大)45 A
-
IDpuls (最大)180 A
-
Ptot (最大)37.5 W
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)8.6 mΩ
-
Rth4 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.7 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
IPA086N10N3GXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Excellent switching performance
- World’s lowest R DS(on)
- Low Q g and Q gd
- Excellent gate charge
- RoHS compliant-halogen free
- MSL1 rated
利点
- Environmentally friendly
- Increased efficiency
- Highest power density
- Less paralleling required
- Smallest board-space consumption
- Easy-to-design products
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.