ID (@25°C) (最大)59 A
-
Ptot (最大)126 W
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)111 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)83 mΩ
-
VDS (最大)650 V
-
パッケージD2PAK 7-pin
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
技術CoolSiC™ G1
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IMBG65R083M1HXTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK 7-pin |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 1st generation CoolSiC™
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- negligable Qrr
- flat COSS
- flat RDS(on) over temperature
利点
- higher efficiency in hard switching
- higher efficiency in soft switching
- hard commutation on body diode
- high reliability
- Kelvin source
- Kelvin source
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.