IM241-S6T2J
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pmot (10kHz)200 W
-
コンフィギュレーション3 Phase Open Emitter
-
スイッチ タイプIGBT
-
内蔵NTCYes
-
定格電流2 A
-
暗号化No
-
製品カテゴリIntelligent Power Modules (IPM)
-
製品グループCIPOS™ Micro
-
製品名IM241-S6T2J
-
言語PLECS
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IM241S6T2JAKMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DIP-23 | |
| パッケージ名 | DIP 29x12 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DIP-23 |
| パッケージ名 | DIP 29x12 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- RC IGBT Gen 2 (RCD2)
- Fast and slow speeds versions
- Temperature monitor with NTC
- Accurate overcurrent shutdown (±5%)
- Fault report. & prog. fault clear
- Advanced input filter
- Shoot-through protection
- Open-emitter for single and
- Leg-shunt current sensing
- Isolation 2000 VRMS, 1min
- HV H3TRB qualified
- UL-certified
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.