2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Eoff (Hard Switching)6.98 mJ
-
Eon4.02 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)178 A
-
IC (@ 25°) (最大)220 A
-
ICpuls (最大)480 A
-
IF (最大)165 A
-
IFpuls (最大)480 A
-
Irrm191 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)780 W
-
QGate873 nC
-
Qrr12600 nC
-
RGint0 Ω
-
RG2.9 Ω
-
td(off)470 ns
-
td(on)44 ns
-
tf124 ns
-
tr22 ns
-
tSC0 µs
-
VCE(sat)2 V
-
VCE (最大)1200 V
-
VF2.5 V
-
VGE(th)5.5 V
-
スイッチング周波数 範囲16 kHz~100 kHz
-
ソフト スイッチング-
-
パッケージTO247-4-PLUS
-
技術TRENCHSTOP™ IGBT7
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKY120N120CH7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- TRENCHSTOP™ technology
- Excellent VCE(sat) behavior
- Exceptional switching behavior
- Low EMI emissions
- Optimized diode
- Very soft and low Qrr
- Low gate resistor selection
- TO-247PLUS 4pin package
- Offering Tj(max) of 175 °C
利点
- Increased power density
- Optimized performance
- Lowest conduction losses
- Lowest switching losses
- Improved EMI performance
- Humidity robustness
- Kelvin emitter pin
- Lower switching losses than 3pin
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.