2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Eoff (Hard Switching)0.16 mJ
-
Eon0.49 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)56 A
-
IC (@ 25° ) (最大)80 A
-
ICpuls (最大)150 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)150 A
-
Irrm16.5 A
-
Ptot (最大)305 W
-
QGate120 nC
-
Qrr550 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12 Ω
-
td(off)175 ns
-
td(on)21 ns
-
tf18 ns
-
tr15 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 60-120 kHz
-
スイッチング周波数 範囲60 kHz~120 kHz
-
パッケージTO-247-3
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKW50N65F5FKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to HighSpeed 3 family:
- Factor 2.5 lower Qg
- Factor 2 reduced switching losses
- 200 mV reduction in VCE(sat)
- Co-packed with Rapid Si-diode
- Low COES/EOSS
- Mild positive temp. coefficient
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.