これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IKP15N65H5
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IKP15N65H5

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKP15N65H5
IKP15N65H5


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.05 mJ
  • Eon
    0.12 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    18 A
  • IC (@ 25° ) (最大)
    30 A
  • ICpuls (最大)
    45 A
  • IF (最大)
    20 A
  • IFpuls (最大)
    45 A
  • Irrm
    8 A
  • Ptot (最大)
    105 W
  • QGate
    38 nC
  • Qrr
    200 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    39 Ω
  • td(off)
    160 ns
  • td(on)
    17 ns
  • tf
    10 ns
  • tr
    7 ns
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.45 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™5 30-100 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    30 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-220-3
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5

OPN
IKP15N65H5XKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
High Speed 650 V , 15 A hard-switching TRENCHSTOP™IGBT5 co-packed with RAPID 1 fast and soft anti-parallel diode in a TO-247 package, is defined as "best-in-class" IGBT.

特長

  • 650 V breakthrough voltage
  • Compared to HighSpeed 3 family:
  • Factor 2.5 lower Qg
  • Factor 2 reduced switching losses
  • 200 mV reduction in VCE(sat)
  • Co-packed with Rapid Si-diode
  • Low COES/EOSS
  • Mild positive temp. coefficient
  • Temperature stability of Vf
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ