Eoff (Hard Switching)0.86 mJ
-
Eon0.4 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)69 A
-
ICpuls (最大)160 A
-
IF (最大)68 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Irrm23 A
-
Ptot (最大)127 W
-
QGate95 nC
-
Qrr1.11 nC
-
RGint0 Ω
-
RG10 Ω
-
td(off)130 ns
-
td(on)19 ns
-
tf23 ns
-
tr18 ns
-
VCE(sat)1.35 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF1.45 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 10 - 30 kHz
-
スイッチング周波数 範囲10 kHz~30 kHz
-
パッケージPG-HSIP247-3-1
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ Advanced Isolation
|
OPN
|
IKFW50N65ES5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Very Low VCEsatof 1.35 V at 25°C
- 4 times Ic pulse current (100°C Tc)
- Soft current fall characteristics
- Symmetrical, low voltage overshoot
- Gate voltage under control
- No risk of unwanted turn-on
- No need for gate clamping
- 2500 VRMS electrical isolation
- 100 % tested isol. mounting surface
- Pb-free plating: RoHS compliant
- Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.