Eoff (Hard Switching)0.63 mJ
-
Eon1.46 mJ
-
IC (@ 25°) (最大)59 A
-
IF (最大)40 A
-
IFpuls (最大)160 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)124 W
-
QGate95 nC
-
Qrr0.55 nC
-
RGint0 Ω
-
RG12.2 Ω
-
td(off)131 ns
-
td(on)23 ns
-
tf20 ns
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.8 V
-
VCE (最大)650 V
-
VF (Tvj=25°C typ) (最大)1.9 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.5 V
-
パッケージPG-HSIP247-3-1
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IKFW50N65DH5XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MX,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-247-3 advanced isolation |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 650 V breakthrough voltage
- 4 times Ic pulse current (100°C Tc)
- Lowest switching losses
- Temperature stability of Vf
- 2500 VRMS electrical isolation, 50/60 Hz, t = 1 min
- 100 % tested iso. mounting surface
- Pb-free plating: RoHS compliant
- Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
利点
- 2500 Vrms electrical isolation
- 100% testing isolation
- simplified assembly
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.