ID (@25°C) (最大)504 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)6.1 mΩ
-
VDS (最大)1200 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ JFET
-
極性N
-
認定Industrial
|
OPN
|
IJCQ120RM61J1XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | coming soon |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | coming soon |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- 1200 V drain-source blocking voltage
- Ultra-low RDS
- Normally-on SiC JFET technology
- High-current avalanche ruggedness
- Surge-current ruggedness
- Linear-mode capability
- Overload operation up to Tj = 200°C
- Q-DPAK top-side-cooled package
- compatible with automated assembly
利点
- Minimized conduction losses
- Reduced thermal-management effort
- Higher power density
- Robust overload/ surge-current handling
- Rugged inductive fault-energy handling
- Support for linear-mode protection
- Compact, automated system assembly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.