Eoff (Hard Switching)2.5 mJ
-
Eon2 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)75 A
-
IC (@ 25°) (最大)150 A
-
ICpuls (最大)225 A
-
Ptot (最大)428 W
-
QGate470 nC
-
RGint0 Ω
-
RG5 Ω
-
td(off)330 ns
-
td(on)33 ns
-
tf35 ns
-
tr36 ns
-
tSC5 µs
-
VCE(sat)1.5 V
-
VCE (最大)600 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
-
スイッチング周波数 範囲2 kHz~20 kHz
-
パッケージTO-247
-
技術IGBT TRENCHSTOP™
|
OPN
|
IGW75N60TFKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Lowest VCEsatdrop
- Low switching losses
- Positive temp. coeffi. in VCEsat
- Easy parallel switching capability
- Very softrolled Diode
- High ruggedness
- Temperature stable behavior
- Low EMI emissions
- Low gate charge
- Very tight parameter distribution
利点
- Highest efficiency
- Comprehensive portfolio
- High device reliability
- low conduction and switching losses
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.