2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Eoff (Hard Switching)0.06 mJ
-
Eon0.16 mJ
-
IC (@ 100°) (最大)21 A
-
IC (@ 25°) (最大)42 A
-
ICpuls (最大)60 A
-
Ptot (最大)125 W
-
QGate48 nC
-
RGint0 Ω
-
RG32 Ω
-
td(off)170 ns
-
td(on)18 ns
-
tf30 ns
-
tr3 ns
-
VCE(sat)1.6 V
-
VCE (最大)650 V
-
スイッチング周波数TRENCHSTOP™5 60-120 kHz
-
スイッチング周波数 範囲60 kHz~120 kHz
-
パッケージTO-220
-
技術IGBT TRENCHSTOP™ 5
|
OPN
|
IGP20N65F5XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 650 V breakthrough voltage
- Compared to our HighSpeed 3 family
- Factor 2.5 lower Qg
- Factor 2 reduced switching losses
- 200 mV reduced VCE(sat)
- Low COES/EOSS
- Mild pos. temp. coeffi. VCE(sat)
- Temperature stability of Vf
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.