IGKA23S101S
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
ID (@25°C) (最大)2.2 A
-
IDpuls (@25°C) (最大)9 A
-
QG0.2 nC
-
RDS (on) (typ)185 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
パッケージWLCSP 0.9x0.9
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
-
認定Consumer
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IGKA23S101SXTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | SG-UFWLB-4 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-UFWLB-4 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 100 V e-mode transistor
- Ultra fast switching and high efficiency
- Low reverse conduction voltage
- Space saving and highly robust package
- No reverse recovery charge
- Ultra low gate charge and output charge
- Exposed die, top‑side thermal excellence
- Moisture rating MSL1
- Industrial grade package
利点
- Enabling smaller designs
- Reducing power losses
- Lower cost
- Enabling ultra high frequency switching
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.