I(FSM) (最大)180 A
-
IF (最大)60 A
-
IF30 A
-
IR (最大)40 µA
-
Irrm5.7 A
-
Ptot (最大)143 W
-
Qrr0.25 µC
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
trr70 ns
-
VF (最大)2.2 V
-
VF1.6 V
-
コンフィギュレーションSingle
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-40 °C~175 °C
-
実装THT
-
電圧クラス (最大)650 V
|
OPN
|
IDP30E65D2XKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Lowest reverse recovery charge Qrr
- VF ratio for BiC performance
- Low reverse recovery time (trr)
- Lowest Irrmfor:
- Lowest losses on boost switch
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.