IDFW60C65D1
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IDFW60C65D1

650 V silicon power diode in TO-247 advanced isolation package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IDFW60C65D1
IDFW60C65D1
個.


製品仕様情報

  • I(FSM) (最大)
    240 A
  • IF (最大)
    60 A
  • IF
    60 A
  • IR (最大)
    40 µA
  • Irrm
    17.6 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • Qrr
    0.76 µC
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • trr
    112 ns
  • VF (最大)
    1.75 V
  • VF
    1.45 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
IDFW60C65D1XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX,MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Rapid 1 switching 650 V, 60 A emitter controlled silicon power diode in a TO-247 advanced isolation package for a best cost efficient solution.

特長

  • 650V emitter controlled technology
  • Temperature stable behaviour
  • Low forward voltage (VF)
  • Low reverse recovery charge (Qrr)
  • Low reverse recovery current (Irrm)
  • 2500 VRMSelectrical isolation
  • 100% tested isolated mounted surface
  • Pb-free plating: RoHS compliant

利点

  • Easy paralleling
  • No need of isolation/thermal grease
  • Reduction in assembling time
  • eliminated faults of isolation foil
  • Up to 10°C lower Tc
  • Up to 20% Iout increase
  • Manufacturing process control

アプリケーション

図

IDFWxx
IDFWxx
IDFWxx
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ