Currently planned availability until at least2035
-
IFn320 A
-
Tvj [°C] 範囲-40~185
-
VF (Tvj=185°C @200A)1.45 V
-
VRRM750 V
-
技術EDT3
-
発売年2025
| 推奨 | |
|
OPN
|
IDC52D75H8AX7SA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | HORIZONTAL FRAME SHIPPER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- 最高クラスの電流密度
- 470 V VDCシステムに適しています
- 最高接合部温度185°C
- 高速スイッチング速度
- 非常に低いスイッチング損失
- 非常にタイトなパラメーター分布
- AEC-Q101
利点
- 自動車要件に最適
- 750 V と 1200 V クラスで利用可能
- カスタマイズ開発 (オンデマンド)
- 損失を減、最大値を増Tvj
- モジュールの小型化による費用対効果
- システムレベルでのアンペアあたりのコストが低い
- モジュールの小型化による費用対効果
- システムレベルでアンペアあたりのコストが低い
- 並列化の労力とコストが削減
- 高い信頼性と品質
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.