ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC3 mA
-
Pout (最大)10 W
-
RDS (on) (最大)11.1 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~25 V
-
VDS (最大)800 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数100 kHz
-
トポロジーIsolated Flyback
-
パッケージPG-DIP-7
-
動作温度 範囲-40 °C~130 °C
-
周波数範囲100kHz fixed
-
実装THT
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen3R
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Peak current control (current mode)
- 100kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
- adjustable blanking window
- enhanced active burst mode (low standby power <100mW)
- enhanced integrated protection functions (auto-restart)
- accurate peak power limitation
- modulated gate drive
- brownout
- auto-restart enable pin, etc.
利点
- Extremely low standby power
- very accruate max power control
- low EMI noise
- brownout, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.