ESD保護 (最大)2 kV
-
ICC1.5 mA
-
Pout (最大)15 W
-
RDS (on) (最大)5.44 Ω
-
tf30 ns
-
tr30 ns
-
VCC 範囲10.5 V~24 V
-
VDS (最大)650 V
-
グリーン製品Yes
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
スイッチング周波数Variable
-
トポロジーFlyback
-
パッケージPG-DIP-8
-
ファミリーCoolSET™
-
動作温度 範囲-40 °C~130 °C
-
周波数範囲Variable
-
実装THT
-
対象アプリケーションPower Supplies
-
技術Gen2
-
種類PWM controller with integrated MOSFET
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Integrated power IC with 650V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and QR flyback PWM controller
- Digital frequency reduction with decreasing load,
- Cycle-by-cycle current limitation with fold-back correction
- Built-in digital soft-start
- Active burst mode for lowest standby power <50mW
- Latch-off mode for short-winding and output voltage
- Enhanced integrated protection functions, modulated gate drive
- Operating temperature extended to -40°C, etc.
利点
- Higher efficiency
- Low EMI noise
- Low standby power, etc.
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.